품질보증 정보
카탈로그: Schmalz
생성됨: 02.07.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schmalz
SCHMALZ 10.02.02.00580 SMP 20 NO AS RD
Schmalz
Vacuum Components
Vacuum generators
Compact Ejectors
Compact Ejectors SCP / SMP
Powered by
CAD모델 선택
{schmalz/vakuum_komponenten/vakuum_erzeuger/kompaktejektoren/kompaktejektoren_scp_smp/10_02_02_00580.prj},{NB=SCHMALZ 10.02.02.00580 SMP 20 NO AS RD},{NAME=10_02_02_00580},{INAME=10_02_02_00580},{SHA256=CgbXVlXfL4Q6bOlQ5d9IqjWUuTb36rQlKTNSQdA0weI=},{NNCUSTOM=SMP 20 NO AS RD},{NTCUSTOM=Kompaktejektor},{NBCUSTOM=SMP 20 NO AS RD},{LINACUSTOM=SMP 20 NO AS RD},{ARTNR=10.02.02.00580},{C114=22},{C127=5.5},{C132=G1/4\"-IG},{C135=G3/8\"-IG},{C117=54},{C115=181.5},{C116=58.5},{C622=20.1},{C111=112.5},{C109=129},{C110=37.5},{C628=49.5},{C629=69.5},{C625=12},{C172=2},{C489=85},{C882=116},{C883=7},{C874=190},{C875=11.4},{C870=220},{C573=76},{C574=78},{C2201=5,0 ... 6,0},{C456=4},{C458=9},{C576=0.465},{C2220=0 ... 45},{C420=Stromlos offen},{C2202=72,5 ... 87,0},{C2203=4.096},{C2204=6.709},{C2205=7.769}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Compact Ejectors SCP / SMP - SMP 20 NO AS RD
Bill of material
SCHMALZ 10.02.02.00580 SMP 20 NO AS RD
NAME
Name
10_02_02_00580
NNCUSTOM
SMP 20 NO AS RD
NTCUSTOM
Kompaktejektor
NBCUSTOM
SMP 20 NO AS RD
LINACUSTOM
SMP 20 NO AS RD
ARTNR
Order number
10.02.02.00580
C114
B
22
mm
C127
d
5.5
mm
C132
G1
G1/4"-IG
C135
G2
G3/8"-IG
C117
H
54
mm
C115
H1
181.5
mm
C116
H2
58.5
mm
C622
H3
20.1
mm
C111
L
112.5
mm
C109
L1
129
mm
C110
L2
37.5
mm
C628
X1
49.5
mm
C629
X2
69.5
mm
C625
Y1
12
mm
C172
Düsendurchmesser
2
mm
C489
Evakuierungsgrad
85
%
C882
Saugvermögen (max)
116
l/min
C883
Saugvermögen (max)
7
mł/h
C874
Luftverbrauch (Saugen)
190
l/min
C875
Luftverbrauch (Saugen)
11.4
mł/h
C870
Luftverbrauch (Abblasen) (max)
220
l/min
C573
Schallpegel (angesaugt)
76
dB
C574
Schallpegel (frei)
78
dB
C2201
Druckbereich (Betriebsdruck)
5,0 ... 6,0
bar
C456
Schlauchinnendurchm. (empf.) Druckluft
4
mm
C458
Schlauchinnendurchm. (empf.) Vakuum
9
mm
C576
Weight
0.465
kg
C2220
Umgebungstemperatur
0 ... 45
°C
C420
Steuerung
Stromlos offen
C2202
Druckbereich (Betriebsdruck)
72,5 ... 87,0
psi
C2203
Saugvermögen (max)
4.096
cfm
C2204
Luftverbrauch (Saugen)
6.709
cfm
C2205
Luftverbrauch (Abblasen)
7.769
cfm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청