Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Compact Ejectors SCPS / SCPSi - SCPS 2-09 G02 NC M12-5 PNP
Bill of material
SCHMALZ 10.02.02.04362 SCPS 2-09 G02 NC M12-5 PNP
NAME
Name
10_02_02_04362
NNCUSTOM
SCPS 2-09 G02 NC M12-5 PNP
NTCUSTOM
Kompaktejektor
NBCUSTOM
SCPS 2-09 G02 NC M12-5 PNP
LINACUSTOM
SCPS 2-09 G02 NC M12-5 PNP
ARTNR
Order number
10.02.02.04362
C114
B
18 mm
C112
B1
18.6 mm
C127
d
4.4 mm
C146
d3
2.6 mm
C132
G1
G1/8"-IG
C135
G2
G1/8"-IG
C138
G3
M12x1-AG
C117
H
99 mm
C116
H2
40.8 mm
C622
H3
47.5 mm
C623
H4
16.5 mm
C1581
H5
5.5 mm
C111
L
92.5 mm
C109
L1
106 mm
C110
L2
91.5 mm
C617
L3
22 mm
C618
L4
29.5 mm
C628
X1
36.9 mm
C629
X2
16 mm
C625
Y1
12 mm
C626
Y2
12 mm
C451
Düsengröße
2-0,9 mm
C489
Evakuierungsgrad
85 %
C883
Saugvermögen (max)
3.05 mł/h
C882
Saugvermögen (max)
49.5 l/min
C875
Luftverbrauch (Saugen)
2.49 mł/h
C874
Luftverbrauch (Saugen)
40.5 l/min
C871
Luftverbrauch (Abblasen)
7.25 mł/h
C870
Luftverbrauch (Abblasen) (max)
118 l/min
C574
Schallpegel (frei)
73 dB
C573
Schallpegel (angesaugt)
60 dB
C2201
Druckbereich (Betriebsdruck)
2,0 ... 6,0 bar
C456
Schlauchinnendurchm. (empf.) Druckluft
4 mm
C458
Schlauchinnendurchm. (empf.) Vakuum
4 mm
C576
Weight
0.195 kg
C2220
Umgebungstemperatur
0 ... 50 °C
C2202
Druckbereich (Betriebsdruck)
29,0 ... 87,0 psi
C2203
Saugvermögen (max)
1.748 cfm
C2204
Luftverbrauch (Saugen)
1.43 cfm
C2205
Luftverbrauch (Abblasen)
4.267 cfm
C2206
Vacuum (max)
-25.1 inHg
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models