카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Bellows Suction Cups FG VU1 - Spare Parts for FSG VU1 - FG 60 VU1-72 N014
Bill of material
SCHMALZ 10.01.06.00174 FG 60 VU1-72 N014
NAME
Name
10_01_06_00174
NNCUSTOM
FG 60 VU1-72 N014
NTCUSTOM
Balgsauger (rund)
NBCUSTOM
FG 60 VU1-72 N014
LINACUSTOM
FG 60 VU1-72 N014
ARTNR
Order number
10.01.06.00174
C119
D1
60 mm
C122
Dk
21 mm
C1688
Dmax(S)
62.5 mm
C614
Ds
59 mm
C127
d
12 mm
C125
d1
20 mm
C126
d2
36 mm
C117
H
55 mm
C116
H2
12 mm
C622
H3
18 mm
C171
Z
30 mm
C946
Baugröße
60
C556
Saugkraft
61 N
C445
Werkstoffhärte
72 °Sh
C551
Abreißkraft
100 N
C683
Volumen
68.277 cmł
C462
Werkstückradius (min) (konvex)
40 mm
C444
Saugerwerkstoff
Vulkollan VU1
C575
Weight
36.6 g
C1432
Faltenanzahl
2.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드