Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Suction Cup Connection Nipples for FSGA - SA-NIP N016 G1/8-IG DN350
Bill of material
SCHMALZ 10.01.06.05731 SA-NIP N016 G1/8-IG DN350
NAME
Name
10_01_06_05731
NNCUSTOM
SA-NIP N016 G1/8-IG DN350
NTCUSTOM
Saugeranschlussnippel
NBCUSTOM
SA-NIP N016 G1/8-IG DN350
LINACUSTOM
SA-NIP N016 G1/8-IG DN350
ARTNR
Order number
10.01.06.05731
C124
dn
3.5 mm
C121
D
6.5 mm
C120
D2
5.8 mm
C132
G1
G1/8"-IG
C111
L
12 mm
C109
L1
18.5 mm
C110
L2
4 mm
C617
L3
2.5 mm
C133
LG1
8 mm
C140
SW1
14 mm
C191
Nippel
N 016
C613
Material
Aluminium
C575
Weight
4.1 g
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型