Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Suction Cup Connection Nipples for FSGA VU1 - SA-SCHE 77 G1/2-IG FSGA
Bill of material
SCHMALZ 10.01.06.00593 SA-SCHE 77 G1/2-IG FSGA
NAME
Name
10_01_06_00593
NNCUSTOM
SA-SCHE 77 G1/2-IG FSGA
NTCUSTOM
Saugeranschluss-Scheibe
NBCUSTOM
SA-SCHE 77 G1/2-IG FSGA
LINACUSTOM
SA-SCHE 77 G1/2-IG FSGA
ARTNR
Order number
10.01.06.00593
C121
D
77 mm
C132
G1
G1/2"-IG
C109
L1
32 mm
C110
L2
10 mm
C133
LG1
14 mm
C140
SW1
10 mm
C575
Weight
212.6 g
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    Schmalz
    Suction Cup Connection Nipples for FSGA VU1 - SA-NIP N013 G1/4-AG DN350
    FM
    500860 - INTEGRAL HOOD
    norelem
    41194 - Stationary 3-jaw steel chuck
    KIPP
    K1236 - Centric vices jaw width 65 mm
    KIPP
    K1555 - KIPPflexX 5-axis vice jaw plates smooth
    KIPP
    K0973 - 5-axis compact clamping system smooth vice jaws
    SCHUNK
    KSC-F - Single-acting Clamping Vises
    FM
    Bridge 45x90 - System suitable for free crystalline silica suction
    norelem
    41194-10 - Stationary 4-jaw steel chuck
    FM
    501003 CONFIGURATION - REVOLVING DIFFUSER L=620
    SCHUNK
    KSX - 5-axis clamping vise
    FM
    EASYROLL MOUNTING BRACKET – M8 - AS=40
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés