Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Flat Suction Cups SGON - SGON 45x15 HT1-60 G1/4-IG
Bill of material
SCHMALZ 10.01.05.00422 SGON 45x15 HT1-60 G1/4-IG
NAME
Name
10_01_05_00422
NNCUSTOM
SGON 45x15 HT1-60 G1/4-IG
NTCUSTOM
Flachsauggreifer (oval)
NBCUSTOM
SGON 45x15 HT1-60 G1/4-IG
LINACUSTOM
SGON 45x15 HT1-60 G1/4-IG
ARTNR
Order number
10.01.05.00422
C1704
Bmax(S)
16.5 mm
C1227
Bs
14.4 mm
C124
dn
3.5 mm
C132
G1
G1/4"-IG
C117
H
36 mm
C133
LG1
12 mm
C1703
Lmax(S)
46 mm
C1228
Ls
44.4 mm
C140
SW1
17 mm
C171
Z
2 mm
C556
Saugkraft
28.2 N
C683
Volumen
2.306 cmł
C462
Werkstückradius (min) (konvex)
10 mm
C455
Schlauchinnendurchmesser (empf.)
6 mm
C670
Abmessung (LxB)
45 x 15 mm
C1432
Faltenanzahl
0
C444
Saugerwerkstoff
Hochtemp. Material HT1
C445
Werkstoffhärte
60 °Sh
C575
Weight
14.3 g
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés