Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
DR-SPU - Spare Parts for SPU - DR-SPU 210 NBR-55
Bill of material
SCHMALZ 10.01.01.01089 DR-SPU 210 NBR-55
NAME
Name
10_01_01_01089
NNCUSTOM
DR-SPU 210 NBR-55
NTCUSTOM
Dichtring für SPU-Saugplatte
NBCUSTOM
DR-SPU 210 NBR-55
LINACUSTOM
DR-SPU 210 NBR-55
ARTNR
Order number
10.01.01.01089
C126
d2
159.2 mm
C614
Ds
210 mm
C1688
Dmax(S)
212.4 mm
C117
H
24.5 mm
C171
Z
4.5 mm
C946
Baugröße
210
C445
Werkstoffhärte
55 °Sh
C444
Saugerwerkstoff
Nitrilkautschuk NBR
C575
Weight
247.1 g
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD