Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Schmalz
Beschreibung
Flachsauger PFG - Ersatzteile für PFYN - PFG 10 HT1-60 N004
Stückliste
SCHMALZ 10.01.01.11161 PFG 10 HT1-60 N004
NAME
Name
10_01_01_11161
NNCUSTOM
PFG 10 HT1-60 N004
NTCUSTOM
Flachsauger (rund)
NBCUSTOM
PFG 10 HT1-60 N004
LINACUSTOM
PFG 10 HT1-60 N004
ARTNR
Bestellnummer
10.01.01.11161
C171
Z
1.4 mm
C117
H
7.5 mm
C116
H2
2 mm
C622
H3
4 mm
C614
Ds
10 mm
C127
d
4 mm
C125
d1
6 mm
C122
Dk
8.7 mm
C1688
Dmax(S)
11.5 mm
C946
Baugröße
10
C444
Saugerwerkstoff
Hochtemp. Material HT1
C556
Saugkraft
4 N
C445
Werkstoffhärte
60 °Sh
C191
Nippel
N 004
C683
Volumen
0.154 cmł
C462
Werkstückradius (min) (konvex)
12.5 mm
C575
Gewicht
0.3 g
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen