Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Flat Suction Cups SHF - Spare Parts for SHFN - SHF 70 NK-45 M10x1.25-IG E MOS
Bill of material
SCHMALZ 10.01.01.12215 SHF 70 NK-45 M10x1.25-IG E MOS
NAME
Name
10_01_01_12215
NNCUSTOM
SHF 70 NK-45 M10x1.25-IG E MOS
NTCUSTOM
Flachsauger (rund)
NBCUSTOM
SHF 70 NK-45 M10x1.25-IG E MOS
LINACUSTOM
SHF 70 NK-45 M10x1.25-IG E MOS
ARTNR
Order number
10.01.01.12215
C126
d2
36 mm
C1688
Dmax(S)
74 mm
C614
Ds
70 mm
C132
G1
M10x1.25-IG
C117
H
18.1 mm
C133
LG1
10 mm
C171
Z
4 mm
C556
Saugkraft
155 N
C683
Volumen
12.9 cmł
C946
Baugröße
70
C444
Saugerwerkstoff
Naturkautschuk NK
C575
Weight
55.4 g
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)