Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Flat Suction Cups PFYN-F - PFYN-F 30 CR-50 G1/8-AG M5-IG S
Bill of material
SCHMALZ 10.01.01.11044 PFYN-F 30 CR-50 G1/8-AG M5-IG S
NAME
Name
10_01_01_11044
NNCUSTOM
PFYN-F 30 CR-50 G1/8-AG M5-IG S
NTCUSTOM
Flachsauggreifer (rund)
NBCUSTOM
PFYN-F 30 CR-50 G1/8-AG M5-IG S
LINACUSTOM
PFYN-F 30 CR-50 G1/8-AG M5-IG S
ARTNR
Order number
10.01.01.11044
C614
Ds
30 mm
C135
G2
M5-IG
C115
H1
19 mm
C444
Saugerwerkstoff
Chloroprene CR
C575
Weight
5.1 g
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD