카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Flat Suction Cups SAF - SAF 50 NBR-45 G1/4-AG
Bill of material
SCHMALZ 10.01.01.11440 SAF 50 NBR-45 G1/4-AG
NAME
Name
10_01_01_11440
NNCUSTOM
SAF 50 NBR-45 G1/4-AG
NTCUSTOM
Flachsauggreifer (rund)
NBCUSTOM
SAF 50 NBR-45 G1/4-AG
LINACUSTOM
SAF 50 NBR-45 G1/4-AG
ARTNR
Order number
10.01.01.11440
C124
dn
6 mm
C1688
Dmax(S)
56 mm
C614
Ds
50 mm
C132
G1
G1/4"-AG
C117
H
28 mm
C133
LG1
10 mm
C140
SW1
22 mm
C171
Z
5 mm
C556
Saugkraft
100 N
C681
Querkraft
80 N
C682
Querkraft (geölte Oberfläche)
76 N
C683
Volumen
9.48 cmł
C462
Werkstückradius (min) (konvex)
65 mm
C455
Schlauchinnendurchmesser (empf.)
4 mm
C946
Baugröße
50
C444
Saugerwerkstoff
Nitrilkautschuk NBR
C445
Werkstoffhärte
45 °Sh
C575
Weight
39.8 g
C1432
Faltenanzahl
0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드