Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Schmalz
Beschreibung
Balgsauggreifer (rund) für besonders unebene Werkstücke - SPB1 20 ED-65 G1/8-IG
Stückliste
SPB1 20 ED-65 G1/8-IG
CNSORDERNO
Typ
SPB1 20 ED-65 G1/8-IG
ARTNR
Artikel-Nr.
10.01.06.03493
CTN
Zolltarifnummer
39269097
D2
14.71 mm
DN
dn
4.1 mm
DMS
Dmax(S)
26.3 mm
DS
Ds
21.41 mm
G1
G1/8"-IG
H
32 mm
LG1
9 mm
SW1
14 mm
Z
Z (Hub)
8 mm
SF
Saugkraft
9.9 N
POF
Abreißkraft
16.2 N
LF
Querkraft
9.8 N
V
Volumen
3.105 cm^3
CR
Werkstückradius min. (konvex)
20 mm
HD
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d
4 mm
SZ
Baugröße
20
NF
Faltenanzahl
1.5
SCM
Saugerwerkstoff
Elastodur
MH
Materialhärte [Shore A]
65 Shore A
MASS
Gewicht
7.4 g
PF
Produktfamilie
SPB1
INFOTEXT
Infotext
Bemassung
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen