Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Flat suction cup (round) for dynamic handling of cardboard and rigid packaging - SPF 20 ED-65 G1/8-IG
Bill of material
SPF 20 ED-65 G1/8-IG
CNSORDERNO
Type
SPF 20 ED-65 G1/8-IG
ARTNR
Part no.
10.01.01.13241
CTN
Customs Tariff Number
39269097
DN
dn
4.1 mm
DMS
Dmax(S)
23.3 mm
DS
Ds
21.43 mm
G1
G1/8"-F
H
25 mm
LG1
8 mm
SW1
14 mm
Z
Z (Stroke)
2 mm
SF
Suction force
16 N
POF
Pull-off force
19.2 N
LF
Lateral force
10.5 N
V
Volume
1.131 cm^3
CR
Curve radius (min) (convex)
20 mm
HD
Hose diameter (empf.) d
4 mm
SZ
Size
20
NF
Number of folds
0
SCM
Suction cup material
Elastodur
MH
Material hardness [Shore A]
65 Shore A
MASS
Weight
7.1 g
PF
Product family
SPF
INFOTEXT
Infotext
Dimensions
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés