Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Schmalz
Beschreibung
Flachsauggreifer (rund) für höchste Dynamik auf Kartonagen und eigenstabilen Verpackungen - SPF 50 ED-65 G1/4-IG
Stückliste
SPF 50 ED-65 G1/4-IG
CNSORDERNO
Typ
SPF 50 ED-65 G1/4-IG
ARTNR
Artikel-Nr.
10.01.01.13249
CTN
Zolltarifnummer
39269097
DN
dn
6.1 mm
DMS
Dmax(S)
53.9 mm
DS
Ds
51.39 mm
G1
G1/4"-IG
H
33.2 mm
LG1
12 mm
SW1
17 mm
Z
Z (Hub)
3.5 mm
SF
Saugkraft
74.2 N
POF
Abreißkraft
87.4 N
LF
Querkraft
44 N
V
Volumen
7.955 cm^3
CR
Werkstückradius min. (konvex)
75 mm
HD
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d
6 mm
SZ
Baugröße
50
NF
Faltenanzahl
0
SCM
Saugerwerkstoff
Elastodur
MH
Materialhärte [Shore A]
65 Shore A
MASS
Gewicht
20.4 g
PF
Produktfamilie
SPF
INFOTEXT
Infotext
Bemassung
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen