Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Compact Valves LQEc / LQEi - LQEc 8 24V-DC 3/2 IMP PNP
Bill of material
LQEc 8 24V-DC 3/2 IMP PNP
ARTNR
Part no.
10.05.11.00008
CNSORDERNO
Type
LQEc 8 24V-DC 3/2 IMP PNP
B
32 mm
B1
32.6 mm
D
d
4.41 mm
G1
G1/4"-F
G2
G3/8"-F
G3
M12x1-M
G4
M5-F
H
66.85 mm
H1
H2
78 mm
H2
52 mm
H3
34.21 mm
H4
14 mm
H5
26.25 mm
L
107.6 mm
L1
110.35 mm
L2
13 mm
L3
17 mm
SW1
19 mm
SW3
14 mm
X1
32 mm
NS
Nominal size
8 mm
CV
Control valve
Double pilot valve
NFR
Nominal flow rate
109 l/min
NFR2
Nominal flow rate
7 m3/h
PC
Power consumption
3.2 W
DC
Voltage
24 V - DC
PR
Pressure range (operating pressure)
-0.9 ... 0.0 bar
OT
Operating temperature
0 ... 50 °C
IP
Protection type
IP 40
MASS
Weight
399 g
IODD
IO Device Description
10.05.11.00008
INFOTEXT
Infotext
Dimensions
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés