카탈로그: Schmalz
생성됨: 02.07.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schmalz
LQEc 8 24V-DC 3/2 IMP PNP
Schmalz
Vacuum Components
Valve Technology
Compact Valves
Compact Valves LQEc / LQEi
Powered by
CAD모델 선택
{schmalz/vakuum_komponenten/ventiltechnik/kompaktventile/kompaktventile_lqec_lqei/10_05_11_00008.prj},{NB=LQEc 8 24V-DC 3/2 IMP PNP},{ARTNR=10.05.11.00008},{CNSORDERNO=LQEc 8 24V-DC 3/2 IMP PNP},{CTN=84141089},{B=32},{B1=32.6},{D=4.41},{G1=G1/4\"-IG},{G2=G3/8\"-IG},{G3=M12x1-AG},{G4=M5-IG},{H=66.85},{H1=78},{H2=52},{H3=34.21},{H4=14},{H5=26.25},{L=107.6},{L1=110.35},{L2=13},{L3=17},{SW1=19},{SW3=14},{X1=32},{NS=8},{CV=Impulsventil},{COM=-},{NFR=109},{NFR2=7},{PC=3.2},{DC=24},{PR=-0.9 ... 0.0},{OT=0 ... 50},{IP=IP 40},{MASS=399},{IODD=10.05.11.00008},{INFOTEXT=Bemassung},{AAO677=Schmalz},{MANUFACTURER_URL=www.schmalz.com/de},{AAQ326=www.schmalz.com/en/10.05.11.00008},{AAO676=10.05.11.00008},{TC=LQEc 8 24V-DC 3/2 IMP PNP},{W=399}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Compact Valves LQEc / LQEi - LQEc 8 24V-DC 3/2 IMP PNP
Bill of material
LQEc 8 24V-DC 3/2 IMP PNP
ARTNR
Part no.
10.05.11.00008
CNSORDERNO
Type
LQEc 8 24V-DC 3/2 IMP PNP
B
32
mm
B1
32.6
mm
D
d
4.41
mm
G1
G1/4"-F
G2
G3/8"-F
G3
M12x1-M
G4
M5-F
H
66.85
mm
H1
H2
78
mm
H2
52
mm
H3
34.21
mm
H4
14
mm
H5
26.25
mm
L
107.6
mm
L1
110.35
mm
L2
13
mm
L3
17
mm
SW1
19
mm
SW3
14
mm
X1
32
mm
NS
Nominal size
8
mm
CV
Control valve
Double pilot valve
NFR
Nominal flow rate
109
l/min
NFR2
Nominal flow rate
7
m3/h
PC
Power consumption
3.2
W
DC
Voltage
24
V - DC
PR
Pressure range (operating pressure)
-0.9 ... 0.0
bar
OT
Operating temperature
0 ... 50
°C
IP
Protection type
IP 40
MASS
Weight
399
g
IODD
IO Device Description
10.05.11.00008
INFOTEXT
Infotext
Dimensions
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Area Gripping System FQE - FQE
Schmalz
23.12.2021
Compact ejector - SCPi 15 NO VD M12-5
Schmalz
20.12.2022
Compact Valves LQEc / LQEi - LQEi 8 24V-DC 3/2 IMP IOL-B
Schmalz
01.08.2023
Compact Pump GCPi - GCPi-50-24V-DC-M12-5
Schmalz
20.12.2022
Inline Valves IV - IV 3 3/2 G3/8-IG G3/8-AG 24V-DC
Schmalz
12.09.2017
Solenoid Valves EMVP - EMVP 32 24V-DC 3/2 NO
Schmalz
12.09.2017
Solenoid Valves EMVP - EMVP 20 230V-AC 3/2 NO/NC
Schmalz
12.09.2017
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청