Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Check Valves SVK, SVKG, SVV - SVK G1/8-IG
Bill of material
SCHMALZ 10.05.03.00034 SVK G1/8-IG
NAME
Name
10_05_03_00034
NNCUSTOM
SVK G1/8-IG
NTCUSTOM
Strömungsventil
NBCUSTOM
SVK G1/8-IG
LINACUSTOM
SVK G1/8-IG
ARTNR
Order number
10.05.03.00034
C132
G1
G1/8"-AG
C135
G2
G1/8"-IG
C111
L
26 mm
C133
LG1
8 mm
C136
LG2
8.5 mm
C140
SW1
14 mm
C863
Saugleistung für pu = -0,3 bar
0.14 mł/h
C862
Saugleistung für pu = -0,3 bar
2.3 l/min
C865
Saugleistung für pu = -0,6 bar
0.15 mł/h
C864
Saugleistung für pu = -0,6 bar
2.5 l/min
C909
Durchfluss (max)
18.6 mł/h
C908
Durchfluss (max)
310 l/min
C575
Weight
11.2 g
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models