Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Flow Restrictors SW - SW 70 G1/8-AG
Bill of material
SCHMALZ 10.05.04.00004 SW 70 G1/8-AG
NAME
Name
10_05_04_00004
NNCUSTOM
SW 70 G1/8-AG
NTCUSTOM
Strömungswiderstand
NBCUSTOM
SW 70 G1/8-AG
LINACUSTOM
SW 70 G1/8-AG
ARTNR
Order number
10.05.04.00004
C132
G1
G1/8"-AG
C124
dn
0.7 mm
C111
L
6 mm
C133
LG1
9.5 mm
C140
SW1
14 mm
C997
Nennweite
0,70 mm
C863
Saugleistung für pu = -0,3 bar
0.24 mł/h
C862
Saugleistung für pu = -0,3 bar
4 l/min
C865
Saugleistung für pu = -0,6 bar
0.26 mł/h
C864
Saugleistung für pu = -0,6 bar
4.3 l/min
C575
Weight
5 g
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)