Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Flow Restrictors SW - SW 90 G1/4-AG
Bill of material
SCHMALZ 10.05.04.00015 SW 90 G1/4-AG
NAME
Name
10_05_04_00015
NNCUSTOM
SW 90 G1/4-AG
NTCUSTOM
Strömungswiderstand
NBCUSTOM
SW 90 G1/4-AG
LINACUSTOM
SW 90 G1/4-AG
ARTNR
Order number
10.05.04.00015
C132
G1
G1/4"-AG
C124
dn
0.9 mm
C111
L
6 mm
C133
LG1
10 mm
C140
SW1
17 mm
C997
Nennweite
0,90 mm
C863
Saugleistung für pu = -0,3 bar
0.39 mł/h
C862
Saugleistung für pu = -0,3 bar
6.5 l/min
C865
Saugleistung für pu = -0,6 bar
0.42 mł/h
C864
Saugleistung für pu = -0,6 bar
7 l/min
C575
Weight
9.5 g
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models