피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
등록
로그인
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
中文
English
SFC KOENIG EXTOOL-040-212
SFC KOENIG
Hydropneumatic tool
Powered by
CAD모델 선택
{sfckoenig/hydropneumatic_tool/hk_extool_040_02.prj},{NB=SFC KOENIG EXTOOL-040-212361013312100},{IDNR=},{TYPE=EXTOOL-040-2},{SERIE=LK},{CNSORDERNO=300161931},{G=2,7},{PF=24.0},{WS=18},{ASP=5-7},{AC=3,5},{NL=< 75},{CT=2.0},{NPN=361013312100},{NPN2=361013314100},{NPN3=361013316100},{NPN4=361013318100},{JPN=361130400512-3-1},{JCPM=361059120013},{JPNP=361013307010},{EXP=12.0},{ZOLLT=84671900}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
SFC KOENIG
Description
EXTOOL-040-2 - Series LK, Without nosepiece, Hydraulic/pneumatic tool with mandrel collection device
Bill of material
SFC KOENIG EXTOOL-040-212
IDNR
Ident number
TYPE
Type
EXTOOL-040-2
SERIE
Serie
LK
CNSORDERNO
Material-NR.
300161931
G
Weight
2,7
kg
PF
Pull force at 7 bar
24.0
kN
WS
Working stroke
18
mm
ASP
Air supply pressure (min.- max.)
5-7
bar
AC
Air consumption at at 5-6 bar
3,5
l
NL
Noise level
< 75
dB(A)
CT
Cycle time
2.0
s
NPN
Expander 7mm
361013312100
NPN2
Expander 8mm
361013314100
NPN3
Expander 9mm
361013316100
NPN4
Expander 10mm
361013318100
EXP
Expander Ø
12.0
mm
ZOLLT
Customs Tariff Numbers
84671900
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
EXTOOL-030 - Series SK / LK, Without nosepiece, Hydraulic/pneumatic tool wi...
SFC KOENIG
20.12.2018
EXTOOL-040-1 - Series SK / LK, Without nosepiece, Hydraulic/pneumatic tool ...
SFC KOENIG
20.12.2018
BS160-BS220
Tsubakimoto Chain Co.
05.07.2022
KW-008 - Series SK / LK, Hand Lever Tool with equipment
SFC KOENIG
20.12.2018
QD HTD 20mm - QD HTD Sprockets
Baldor Reliance
09.11.2021
VSL - Spring Levelers
Bimba Products
23.04.2024
EXPRESS 5000 - Series MB / CV / LP / RE / RT, Hydropneumatic table press, F...
SFC KOENIG
20.12.2018
LK 950 - Sealing Plug LK
SFC KOENIG
03.02.2020
자세히 보기
CAD모델 다운로드
이 파트와 연관된 생성 액션이 없습니다.
PDF 데이터시트 생성
견적요청