Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 9
HELP_VARIABLE
Company
SFS
Description
TUF-S
Bill of material
SFS TUF-S-6X8,5-A4 Blindbefestiger für die Befestigung einer Agraffe an eine HPL oder Faserzement Platte Hülse: Edelstahl A4 / AISI 316
CNSORDERNO
Beschreibung
TYP
Typ
TUF-S
KOPF
Kopfgeometrie
Sechskantkopf
TEXT1
Text Line 1 (Produkt)
Blindbefestiger für die Befestigung einer Agraffe an eine HPL oder Faserzement Platte
TEXT2
Text Line 2 (Produkt)
Hülse: Edelstahl A4 / AISI 316
MAT
Werkstoff
A4
D
Durchmesser
6 mm
L
Länge
mm
GW
Gewicht
5.841 g
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей