Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Company
SFS Group Schweiz AG
Description
5079 - fischer Nageldübel mit Pilzkopf grau N 6x40/7 P K
Bill of material
SFS 154555
ARTNR
Artikelnummer
154555
FN
5079
TYP
Typ
F4
MARKE
Marke
FISCHER
LM
Lief.Mat
50342
MKT
Materialkurztext
FI 50342 NaDü,N6x40/7 P K,50
LTEXT1
Langtext 1
FISCHER Nageldübel mit Pilzkopf N-P-K
LTEXT2
Langtext 2
Nylonnagel grau
LTEXT4
Langtext 4
N 6x40/7 P K (50342)
D0
Bohrernenndurchmesser
6 mm
TD
min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage
55
HEF
effektive Verankerungstiefe
30 mm
L
Dübellänge
40 mm
TFIX
max. Dicke des Anbauteils
7 mm
DSXLS
DS x LS
4x45 mm
R
Rand
13 mm
Additional Information
Zalecenia
Similar parts
Powiązane wyposażenie
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD