Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
SFS Group Schweiz AG
Description
1738 - SST Haupt- u. Nebenträger Anschluss Typ ATF Stahl verzinkt blau
Bill of material
463103
ARTNR
Artikelnummer
463103
FN
1738
TYP
Typ
F4
MARKE
Marke
SIMPSONSTRONGTIE
LM
Lief.Mat
ATF55/190
MKT
Materialkurztext
SST ATF55/190-B HT/NT St zn,55x190x5,20
LTEXT1
Langtext 1
SST Haupt- und Nebenträger Anschluss
LTEXT2
Langtext 2
Typ ATF Stahl verzinkt blau
LTEXT4
Langtext 4
55x190x5 (ATF55/190-B)
A
Höhe
190 mm
B
Länge
55 mm
T1
Dicke
5 mm
T2
Dicke
5 mm
D1
Lochdurchmesser
5 mm
D2
Lochdurchmesser
5 mm
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models