Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 2
HELP_VARIABLE
Company
SFS Group Schweiz AG
Description
1764 - SST Stützenfuss CPB/CPS Stahl feuerverzinkt
Bill of material
462978
ARTNR
Artikelnummer
FN
1764
TYP
Typ
F4
MARKE
Marke
SIMPSONSTRONGTIE
LM
Lief.Mat
MKT
Materialkurztext
LTEXT1
Langtext 1
LTEXT2
Langtext 2
Stahl feuerverzinkt
LTEXT4
Langtext 4
A
Gewinde
40 mm
B
Länge
105 mm
C
Höhe
120 mm
D
Länge
mm
E
Breite
mm
F
Höhe
mm
Enter value for F
Höhe
mm
cm
inch
ft
G
Durchmesser
mm
T1
Dicke
8 mm
T2
Dicke
10 mm
D1
Durchmesser
mm
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models