您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
註冊
登錄
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
150332
SFS Group Schweiz AG
3 Muttern Stahl, Gewindeeinsätze
Einschraubmuttern und Gewindebuchsen
Powered by
CAD模型選擇
{sfs_unimarket/muttern_stahl/esm_und_gewindebuchsen/fn_1263.prj},{NB=150332},{ARTNR=150332},{FN=1263},{TYP=F4},{MARKE=RAMPA},{MKT=RAM GewBuc Ty BAN St zng,M6x12,100},{LTEXT1=RAMPA Gewindebuchsen Typ BAN},{LTEXT2=Stahl verzinkt gelb},{LTEXT4=M 6x12},{D1=M6},{L=12},{D2=10.0},{NDM=6},{P2=1.50},{EOL=}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 8
HELP_VARIABLE
Company
SFS Group Schweiz AG
Description
1263 - RAMPA Gewindebuchsen Typ BAN Stahl verzinkt gelb
Bill of material
150332
ARTNR
Artikelnummer
150332
150332
FN
1263
TYP
Typ
F4
MARKE
Marke
RAMPA
MKT
Materialkurztext
RAM GewBuc Ty BAN St zng,M6x12,100
RAM GewBuc Ty BAN St zng,M6x12,100
LTEXT1
Langtext 1
RAMPA Gewindebuchsen Typ BAN
LTEXT2
Langtext 2
Stahl verzinkt gelb
LTEXT4
Langtext 4
M 6x12
M 6x12
D1
Gewinde
M6
M6
L
Länge
12
12
mm
D2
Gewinde
10.0
10.0
mm
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
BN 1210 - Screwed inserts for wood applications, with socket head (Rampa® S...
Bossard Catalog
31.10.2023
Ensat®-SBSI - Threaded insert, self tapping with chip reservoirs - for appl...
Kerb-Konus
28.03.2024
Ensat®-SBI - Threaded insert, self tapping with hexagonal socket - for appl...
Kerb-Konus
28.03.2024
CQM_BOLT - Mounting Bolt For CQM Without Auto Switch
SMC
28.09.2023
1261 - RAMPA Gewindebuchsen Typ ES Stahl verzinkt gelb
SFS Group Schweiz AG
25.09.2023
RAMPA®-Inserts type BAN
RAMPA
29.08.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求