Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Company
SFS Group Schweiz AG
Description
SD14 - SFS Bohrschrauben
Bill of material
SFS 595127 selfdrilling fastener
CNSORDERNO
Description
ARTNR
Order number
TYP
Type
SD14
KOPF
Head shape
Hex head
DS
Dichtscheibe Variante
TEXT1
Text Line 1 (Product)
selfdrilling fastener
TEXT2
Text Line 2 (Product)
Fastener: carbon steel
TEXT3
Text Line 3 (Product)
KL
Clamping range
VD
Drilling capacity
MAT
Material
Carbon steel
L
Length
mm
D1
Head diameter
mm
D2
Diameter
5.5 mm
SW
8
DW
mm
GW
Mass
g
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés