Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Sikla
Description
Profilkupplung PK F 100 4kt HCP - Profilkupplung PK F 100 4kt HCP
Nomenclature
400390
TYP
Typ
PK F 100 4kt
LODLEVEL
LOD Level
G
Gewicht
3.4 kg
VERP
Verpackung (Stück)
1
ARTNR
Artikel Nr.
400390
BG
Bohrungen
FLS
Formlockschrauben
L
442.5 mm
H
90 mm
B
90 mm
FMAX
F max
10.0 kN
MBMAX
Mb max
0.5 kNm
CNSSUBPART
2
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés