Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 18
HELP_VARIABLE
Empresa
SLV
Descripción
NUMINOS PD DALI XL - Luminaria de suspensión LED para interiores
Lista de materiales
1005786
ON
Número de artículo
LOD
Nivel de detalle
AX
Pictograma
EAN
Ean11
AKSCODE
Código del sistema de clasificación de artículos
01010401
CATEGORY
Texto del sistema de clasificación de artículos
Luminaria de suspensión LED para interiores
PN
Nombre del producto
NUMINOS XL
TITLE
Nombre del producto
LONGTEXT
Descripción extensa del producto
FAM
Familia
NUMINOS
PRTYP
Tipo de producto
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURES
COO
País de origen
CN
CTN
Código arancelario a la mercancía
94051190900
WR
Garantía
5
INDE
Equipo de control incluido
Balasto eléctrico LED incl.
INAC
Accesorios incluidos
Material de fijación incl.
ACSKU
Accesorios SKU
1006170
ACEAN
Accesorios EAN
4024163262507
COLOR1
Color 1
COLOR2
Color 2
schwarz
MAT1
Material 1
Aluminio
MAT2
Material 2
Policarbonato (PC)
FF
Forma de las luminarias
cilíndrico
RV
Voltaje nominal
220-240V ~50/60Hz mA/V
RAS
Tensión secundaria ma/V
900 V
CUI
La electricidad en un
0.9 A
WEWA
Potencia ponderada
36
EEK
Contiene fuentes de luz EEC E
INCU
Corriente de entrada
15
ICTIM
Tiempo de corriente de entrada en microsegundos
100 ms
OLOLM
Potencia lumínica total en lm
QSB
Número de haces de luz separados
1
PRLE
Longitud del producto
25.8 cm
PRWI
Ancho del producto
12 cm
PRHE
Altura del producto
12 cm
PRDI
Diámetro del producto
12 cm
PELE
Longitud del paquete
250 cm
PALE
Longitud del paquete
27 cm
PAWI
Ancho del paquete
14 cm
PAHE
Altura del paquete
14 cm
CAHE
Altura baldaquín
2.9 cm
CADI
Diámetro baldaquín
10.3 cm
CAFO
Forma baldquín
round
NEWE
Peso neto
2 kg
BRWE
Peso bruto
2.14 kg
MUPA
Embalaje externo
0
SACL
Clase de seguridad
I
DIMM
Regulable
1
DIMT
Tecnología de regulación
DALI
MOU
Montaje
Estructura
MOUDE
Detalles de montaje
Techo
VAWAT
Variante de potencia
36
VALUOU
Variante rendimiento lumínico variante
VALUPW
Variante Lumen por vatio
VALICO
Temperatura del color
VACRI
Variante CRI
90
VABEAN
Variante ángulo del haz
UGRSPC
Características UGR
RAPRVO
Voltaje nominal primario
220-240V ~50/60Hz
VOL
Tensión actual
220-240
UTFRE
Frecuencia útil
50/60
VERTS
Estado de la distribución
true
PRVO
Volumen del producto
5292
PAVO
Volumen del paquete
5292
PRGR
Grupo de productos
SUB_MOD_NUMINOS_PD_XL
MWGISM
Sección máxima del cable en milímetros cuadrados
2.5 sq mm
HPOP
Con enchufe
No
HPBI
Imagen principal del producto
HTML (Online)
WEPR
Más imágenes del producto
HTML (Online)
HAAM
Imagen de ambiente principal
HTML (Online)
WEAM
Más fotos de ambiente
HTML (Online)
MASN
Plano de dimensiones
HTML (Online)
PROBDE
Ficha técnica del producto
HTML (Online)
LPDA
Datos del diseño lumínico
HTML (Online)
LVKU
Curva de intensidad luminosa
HTML (Online)
DDA
Datos 3D
HTML (Online)
CEER
Declaración CE
HTML (Online)
ANTU
Manual de instrucciones
HTML (Online)
ASDD
Plano de dimensiones de montaje
HTML (Online)
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD