Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
SLV
Descripción
ONE 80 PD DALI - Luminaria de suspensión LED en negro con CCT switch para interiores
Lista de materiales
1004763
ON
Número de artículo
1004763
LOD
Nivel de detalle
AX
Pictograma
AUL
Número de salidas de luz diferentes
2
PN
Voltaje nominal primario
220-240V ~50/60Hz mA/V
SS
Corriente eléctrica secundaria / Tensión secundaria_x0002
800 mA
PL
Longitud del péndulo
300 cm
H
Altura
4.5 cm
D
Diámetro
80 cm
NEWE
Peso neto
2.578 kg
BG
Peso bruto
5.253 kg
SK
Clase de protección
I
M
Montaje
Aufbau
MD
Detalles de montaje
Decke
DB
Regulable
Ja
TD
Tecnología de regulación
DALI
W
Voltaje
34 W
LU
Lúmenes
1230 / 1270 lm
LT
Temperatura del color de la luz
3000/4000 Kelvin
AW
Ángulo de apertura
130 °
F
Color
schwarz
C
CRI
90
BWS
Página BIG WHITE
122
PDF
Ficha técnica
PDF Info
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD