Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
VV3Z5-41 - 3 Port Solenoid Valve / Internal Pilot / Manifold / Type 41
Bill of material
VV3Z5-41-021-01-Q
AREA
Area
NOS
Number of stations
TYPE
Type
PORT
A Port size
THREAD
P R Port thread
L1
61 mm
L2
49 mm
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей