Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
VV801_P BASE - P Kit/Flat Ribbon Cable
Bill of material
VV8011-02-PD0-W1
SIZE
Size
(01) Size 26 mm
VS
Stations
SNUMBER
Maximum available number of solenoids
2
PORT
Cylinder port size
THREAD
Thread type
KIT
Kit type/Electrical entry/Cable length
CPOS
Connector entry direction
OPTION1
Special wiring specifications
OPTION2
Pilot type
CE
CE compliant
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей