Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 35
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
CA2/CDA2-XC88/XC89/XC91 - Spatter Resistant Cylinder for Arc Welding/Air Cylinder: Single Rod
Bill of material
CA2F63-25Z-XC88
BORE
Bore size
mm
MOUNT
Mounting type
MAGNET
Built-in magnet
AUTOSWITCH
Auto switch
LEAD
Lead wire length
SWSING
Number of auto switches
STROKE
Stroke
mm
POS
Position
mm
Введите значение для POS
Position
mm
cm
inch
ft
STOP
Stroke option
COM
Comment
-
BRACKET
Pivot bracket
RODB
Rod end bracket
OMSC
Made to order/Rod material
THREAD
Thread on/off
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей