피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
등록
로그인
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
CJ-L006C
SMC
bp2_standard_air_cylinder
CJ2 Air cylinder
Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{smc/bp2_standard_air_cylinder/cj2/accessories/cj2_z_l.prj},{NB=CJ-L006C},{MODEL=CJ-L006C},{BORE=6},{MOUNT=(L) Single foot},{B=12.0},{FB=0.0},{FC=0.0},{FT=0.0},{FX=0},{FY=0},{FZ=0},{LB=15.0},{LC=4.5},{LH=9},{LT=1.6},{LX=24},{LY=16.5},{LZ=32},{NN=M6x1.0},{NN1=6},{NN2=1.0},{X=5},{Y=7}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
CJ-L - Foot
Bill of material
CJ-L006C
MODEL
Model
CJ-L006C
CJ-L006C
BORE
Applicable bore size
6
6
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
LB - Foot Flange
AirTAC
11.07.2020
CJ2-Z/CDJ2-Z - Air Cylinder/Standard: Double Acting Single Rod
SMC
23.03.2022
CJ-L - Foot For Series 25A
SMC
10.02.2022
C85/CD85 - ISO Standard Air Cylinder:Standard Type Double Acting Single Rod
SMC Corporation
02.06.2024
MB1W (Assembly) - Square Tube Type Air Cylinder / Double Acting / Double R...
SMC
28.09.2023
MY1B-GPP (Assembly) - Mechanical Joint Rodless Cylinder with Slide Guided
SMC
28.09.2023
SCP*3 - Single axial foot type (LS)
CKD
13.07.2023
ASK - Standard Air Cylinder Built-in Magnet / Non-Rotating Rod / Double Act...
TPC Global
04.11.2018
PB PSB PTB - Pen Size Cylinder
AirTAC
21.07.2022
CU - Free Mount Cylinder:Double Acting,Single Rod
SMC
28.09.2023
CLK-X2095 - Clamp Cylinder with Lock Slim Style
SMC
28.09.2023
CP95-X1439 - ISO Cylinder/Standard: Double Acting ISO 6431 / related VDMA 2...
SMC
28.09.2023
CG1W-Z/CDG1W-Z - Air Cylinder/Standard: Double Acting Double Rod
SMC
28.09.2023
CXSM - Dual Rod Cylinder with Stable Lubrication Function (Lub-retainer)
SMC
28.09.2023
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청