Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 52
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
CM2-Z1/CDM2-Z1 - Air Cylinder/Standard: Double Acting Single Rod
Bill of material
CM2B25-25Z1
BORE
Bore size
mm
MOUNT
Mounting style
MAGNET
Built-in magnet
THREAD
Thread type
AUTOSWITCH
Auto switch
LEAD
Lead wire length
m
SWSIGN
Number of auto switches
STROKE
Stroke
mm
POS
Position
mm
Введите значение для POS
Position
mm
cm
inch
ft
STOP
Stroke option
COM
Comment
-
CUSHION
Cushion
RODT
Rod end thread
BRACKET
Pivot bracket
RODB
Rod end bracket
OMSC1
Made to order: Special port location
OMSC2
Made to order: Made of stainless steel
OMSC3
Made to order: Grease specification
THREAD2
Thread on/off
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Загрузка ...
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей