Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
SMC
Beschreibung
HRR010 - Thermo-chiller/Rack Mount Type/Single-phase 100/115 VAC
Stückliste
HRR010-A-10-U
CAPACITY
Cooling capacity
(010) 770W/950W (50/60 Hz)
METHOD
Cooling method
THREAD1
Pipe thread type
POWER
Power supply
(10) Single-phase 100 VAC (50/60 Hz);Single-phase 115 VAC (60 Hz)
OPTIONDM
Applicable to DI water (deionized water) piping
OPTIONT
Inverter pump
OPTIONY
With feet/Without rack mounting brackets
OPTIONZ
Without either a flow sensor
THREAD2
Thread on/off
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen