피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
등록
로그인
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
LECPMJ-BC
SMC
Electrical actuators
LE Electrical Actuators
LEC Controller
LECPMJ CC-Link Direct Input Type
Powered by
CAD모델 선택
{smc/electrical_actuators/le/lec/lecpmj/lecpmj_asmtab.prj},{NB=LECPMJ-BC},{CONNECTOR=},{MOUNT=},{PPATH=assembly/lecpmj_asmsbl.prj},{AA=Actuator part number=>},{SERIES=BC},{ACCURACY=},{SIZE=},{BEAR=},{DIRECTION=},{MOTORSIZE=},{LEAD=},{STROKE=0},{MRT=},{ANGLE=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
LECPMJ - CC-Link Direct Input Type/Step Motor Controller
Bill of material
LECPMJ-BC
CONNECTOR
Communication plug connector
(-) None
(S) Straight type
(T) T-branch type
(-) None
(S) Straight type
(T) T-branch type
MOUNT
Controller mounting
(-) Screw mounting
(D) DIN rail mounting
(-) Screw mounting
(D) DIN rail mounting
COM
Comment
-
AA
Actuator part number=>
SERIES
Series
BC - Blank controller
LEFS - Electric Actuator Slider Type Ball Screw Drive
LEFB - Electric Actuator Slider Type Belt Drive
LEL - Electric Actuator/ Guide Rod Slider
LEMB - Electric Actuator/Low Profile Slider Type Basic Type
LEMC - Electric Actuator/Low Profile Slider Type Cam Follower Guide Type
LEMH - Electric Actuator/Low Profile Slider Type Linear Guide Single Axis
LEMHT - Electric Actuator/Low Profile Slider Type Linear Guide Double Axis
LEY - Electric Actuator/Rod Type
LEYG - Electric Actuator/Rod Type
LES - Electric Slide Table/Compact Type
LESH - Electric Slide Table/High Rigidity Type
LEPY - Electric Actuator/Miniature Rod Type
LEPS - Electric Actuator/Miniature Slide Table Type
LER - Electric Rotary Table
LEHF - Electric Gripper 2 Finger
LEHS - Electric Gripper 3 Finger
LEHZ - Electric Gripper 2 Finger
LEHZJ - Electric Gripper 2 Finger/With dust cover
BC - Blank controller
LEFS - Electric Actuator Slider Type Ball Screw Drive
LEFB - Electric Actuator Slider Type Belt Drive
LEL - Electric Actuator/ Guide Rod Slider
LEMB - Electric Actuator/Low Profile Slider Type Basic Type
LEMC - Electric Actuator/Low Profile Slider Type Cam Follower Guide Type
LEMH - Electric Actuator/Low Profile Slider Type Linear Guide Single Axis
LEMHT - Electric Actuator/Low Profile Slider Type Linear Guide Double Axis
LEY - Electric Actuator/Rod Type
LEYG - Electric Actuator/Rod Type
LES - Electric Slide Table/Compact Type
LESH - Electric Slide Table/High Rigidity Type
LEPY - Electric Actuator/Miniature Rod Type
LEPS - Electric Actuator/Miniature Slide Table Type
LER - Electric Rotary Table
LEHF - Electric Gripper 2 Finger
LEHS - Electric Gripper 3 Finger
LEHZ - Electric Gripper 2 Finger
LEHZJ - Electric Gripper 2 Finger/With dust cover
ACCURACY
Accuracy
N/A
N/A
SIZE
Size
N/A
N/A
mm
BEAR
Bearing type
N/A
N/A
DIRECTION
Motor mounting direction
N/A
N/A
MOTORSIZE
Motor size
N/A
N/A
MOTOR
Motor type
N/A
LEAD
Lead
N/A
N/A
STROKE
Stroke
0
0
mm
MRT
Max. rotating torque
N/A
N/A
ANGLE
Rotation angle
N/A
N/A
°
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청