Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
SMC
Description
LEJS100T9-X400 - Electric Actuator/High Rigidity Slider Type, Ball Screw Drive (750W)
Nomenclature
LEJS100T9H-500T-X400
SIZE
Size
100 mm
MOTOR
Motor type
LEAD
Lead
mm
STROKE
Stroke
mm
POS
Stroke position
mm
Entrez la valeur pour POS
Stroke position
mm
cm
inch
ft
OPTION
Motor option
CABLE
Cable type
LENGTH
Cable length
m
DRIVER
Driver type
IO
I/O cable length
L
957.5 mm
A
514 mm
N
8 mm
D
3 mm
E
540 mm
G
505 mm
WEIGHT
26.7 kg
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés