您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
註冊
登錄
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
português
русский
中文
中文
25A-MHL2-20D2
SMC Corporation
执行元件
气爪
MHL2 宽型气爪(平行开闭型)
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/actuator/air_gripper/mhl2/25a_mhl2_asmtab.prj},{NB=25A-MHL2-20D2(162_0)},{BORE=20},{ACTION=(D) Double acting},{STROKE=100},{STROKEX=2},{POS=162},{AUTOSWITCH=},{LEAD=},{NUMBER=},{THREAD=0},{A=116},{B=120},{C=133},{D=100},{E=162},{F=262},{G=300},{H=88},{J=235},{X1=28.2},{X2=30},{Y1=12.0},{Y2=8.0},{PPATH=25a_mhl2/assembly/25a_mhl2_asmsbl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 18
HELP_VARIABLE
公司
SMC Corporation
描述
25A-MHL2 - 宽型气爪(平行开闭型)/二次电池对应系列
明细表
25A-MHL2-20D2
BORE
缸径
20
20
mm
ACTION
动作方式
(D) 双作用
STROKE
行程
100
100
mm
POS
手指间距离
mm
Enter value for POS
手指间距离
mm
cm
inch
ft
確定
AUTOSWITCH
磁性开关型号
(-) 无磁性开关
M9N-900 无触点-通用型-直接出线式-指示灯:有-3线(NPN)-横向引出
M9P-900 无触点-通用型-直接出线式-指示灯:有-3线(PNP)-横向引出
M9B-900 无触点-通用型-直接出线式-指示灯:有-2线-横向引出
M9NV-900 无触点-通用型-直接出线式-指示灯:有-3线(NPN)-纵向引出
M9PV-900 无触点-通用型-直接出线式-指示灯:有-3线(PNP)-纵向引出
M9BV-900 无触点-通用型-直接出线式-指示灯:有-2线-纵向引出
M9NW-900 无触点-诊断指示(2色显示)-直接出线式-指示灯:有-3线(NPN)-横向引出
M9PW-900 无触点-诊断指示(2色显示)-直接出线式-指示灯:有-3线(PNP)-横向引出
M9BW-900 无触点-诊断指示(2色显示)-直接出线式-指示灯:有-2线-横向引出
M9NWV-900 无触点-诊断指示(2色显示)-直接出线式-指示灯:有-3线(NPN)-纵向引出
M9PWV-900 无触点-诊断指示(2色显示)-直接出线式-指示灯:有-3线(PNP)-纵向引出
M9BWV-900 无触点-诊断指示(2色显示)-直接出线式-指示灯:有-2线-纵向引出
Y59A-900 无触点-通用型-直接出线式-指示灯:有-3线(NPN)-横向引出
Y7P-900 无触点-通用型-直接出线式-指示灯:有-3线(PNP)-横向引出
Y59B-900 无触点-通用型-直接出线式-指示灯:有-2线-横向引出
Y69A-900 无触点-通用型-直接出线式-指示灯:有-3线(NPN)-纵向引出
Y7PV-900 无触点-通用型-直接出线式-指示灯:有-3线(PNP)-纵向引出
Y69B-900 无触点-通用型-直接出线式-指示灯:有-2线-纵向引出
Y7NW-900 无触点-诊断指示(2色显示)-直接出线式-指示灯:有-3线(NPN)-横向引出
Y7PW-900 无触点-诊断指示(2色显示)-直接出线式-指示灯:有-3线(PNP)-横向引出
Y7BW-900 无触点-诊断指示(2色显示)-直接出线式-指示灯:有-2线-横向引出
Y7NWV-900 无触点-诊断指示(2色显示)-直接出线式-指示灯:有-3线(NPN)-纵向引出
Y7PWV-900 无触点-诊断指示(2色显示)-直接出线式-指示灯:有-3线(PNP)-纵向引出
Y7BWV-900 无触点-诊断指示(2色显示)-直接出线式-指示灯:有-2线-纵向引出
(-) 无磁性开关
M9N-900 无触点-通用型-直接出线式-指示灯:有-3线(NPN)-横向引出
M9P-900 无触点-通用型-直接出线式-指示灯:有-3线(PNP)-横向引出
M9B-900 无触点-通用型-直接出线式-指示灯:有-2线-横向引出
M9NV-900 无触点-通用型-直接出线式-指示灯:有-3线(NPN)-纵向引出
M9PV-900 无触点-通用型-直接出线式-指示灯:有-3线(PNP)-纵向引出
M9BV-900 无触点-通用型-直接出线式-指示灯:有-2线-纵向引出
M9NW-900 无触点-诊断指示(2色显示)-直接出线式-指示灯:有-3线(NPN)-横向引出
M9PW-900 无触点-诊断指示(2色显示)-直接出线式-指示灯:有-3线(PNP)-横向引出
M9BW-900 无触点-诊断指示(2色显示)-直接出线式-指示灯:有-2线-横向引出
M9NWV-900 无触点-诊断指示(2色显示)-直接出线式-指示灯:有-3线(NPN)-纵向引出
M9PWV-900 无触点-诊断指示(2色显示)-直接出线式-指示灯:有-3线(PNP)-纵向引出
M9BWV-900 无触点-诊断指示(2色显示)-直接出线式-指示灯:有-2线-纵向引出
Y59A-900 无触点-通用型-直接出线式-指示灯:有-3线(NPN)-横向引出
Y7P-900 无触点-通用型-直接出线式-指示灯:有-3线(PNP)-横向引出
Y59B-900 无触点-通用型-直接出线式-指示灯:有-2线-横向引出
Y69A-900 无触点-通用型-直接出线式-指示灯:有-3线(NPN)-纵向引出
Y7PV-900 无触点-通用型-直接出线式-指示灯:有-3线(PNP)-纵向引出
Y69B-900 无触点-通用型-直接出线式-指示灯:有-2线-纵向引出
Y7NW-900 无触点-诊断指示(2色显示)-直接出线式-指示灯:有-3线(NPN)-横向引出
Y7PW-900 无触点-诊断指示(2色显示)-直接出线式-指示灯:有-3线(PNP)-横向引出
Y7BW-900 无触点-诊断指示(2色显示)-直接出线式-指示灯:有-2线-横向引出
Y7NWV-900 无触点-诊断指示(2色显示)-直接出线式-指示灯:有-3线(NPN)-纵向引出
Y7PWV-900 无触点-诊断指示(2色显示)-直接出线式-指示灯:有-3线(PNP)-纵向引出
Y7BWV-900 无触点-诊断指示(2色显示)-直接出线式-指示灯:有-2线-纵向引出
LEAD
导线长度
N/A
N/A
NUMBER
磁性开关数量
N/A
N/A
THREAD
螺纹 on/off
on
off
on
off
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求