Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 16
HELP_VARIABLE
Компания
SMC (JP)
Описание
25A-CQSW/25A-CDQSW - Compact Cylinder:Standard Type Double Acting,Double Rod/Series Compatible With Secondary Batteries
Спецификация
25A-CQSWB12-5D
BORE
Bore size
mm
MOUNT
Mounting style
MAGNET
Built-in magnet
AUTOSWITCH
Auto switch
LEAD
Lead wire length
NUMBER
Number of auto switches
STROKE
Stroke
mm
Введите значение для STROKE
Stroke
mm
cm
inch
ft
POS
Position
mm
Введите значение для POS
Position
mm
cm
inch
ft
ACTION
Action
(D) Double acting
BODY
Body option
STOP
Stroke option
COM
Comment
-
THREAD
Thread on/off
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Загрузка ...
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей