Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 6
HELP_VARIABLE
Компания
SMC (JP)
Описание
CU_LS/CDU_LS - Free Mount Cylinder:Long Stroke Type Double Acting,Single Rod
Спецификация
CU32-60D
BORE
Bore size
mm
MAGNET
Built-in magnet
AUTOSWITCH
Auto switch
LEAD
Lead wire length
NUMBER
Number of auto switches
THREAD1
Port thread type
STROKE
Stroke
mm
POS
Position
mm
Введите значение для POS
Position
mm
cm
inch
ft
ACTION
Action
(D) Double acting
STOP
Stroke option
COM
Comment
-
THREAD2
Thread on/off
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Загрузка ...
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей