您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
註冊
登錄
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
português
русский
中文
中文
KJ12D
SMC Corporation
执行元件
锁紧气缸
C96N/CP96N 锁紧气缸
附件
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/actuator/cylinder_with_lock/cp96n_c96n/accessories/kj.prj},{NB=KJ12D},{BORE=40},{D3=M12x1.25},{D3RA=12},{D3RP=1.25},{MODEL=KJ12D},{D1=12},{H=50},{D6=32},{B1=16},{I=22},{A=4},{I3=17},{AX=28},{DC1=22},{DC2=19},{DC3=17.6},{L1=11},{L2=12.0},{R=11.10}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 5
HELP_VARIABLE
公司
SMC Corporation
描述
CP96/C96_KJ - I型单肘接头
明细表
KJ12D
BORE
缸径
40
40
D3
M12x1.25
M12x1.25
MODEL
型号
KJ12D
KJ12D
D1
12
12
mm
H
50
50
mm
D6
轴
32
32
mm
B1
孔
16
16
mm
I
22
22
mm
A
4
deg
I3
17
17
mm
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
CP96/C96-D - 内螺纹无杆侧耳环
SMC Corporation
02.06.2024
CP96/C96-DS - 内螺纹无杆侧耳环
SMC Corporation
02.06.2024
CP96S/CP96SD - ISO 气缸:标准型 双作用,单/双杆
SMC Corporation
02.06.2024
CP96/C96-E - 耳环脚座
SMC Corporation
02.06.2024
CP96/C96_GKM - Y型双肘接头
SMC Corporation
02.06.2024
CP96/C96-CS - 带球连接的无杆侧耳环
SMC Corporation
02.06.2024
CP96/C96-C - 外螺纹无杆侧耳环
SMC Corporation
02.06.2024
CP96/C96-L - 脚座
SMC Corporation
02.06.2024
C85 KJD - 单肘接头
SMC Corporation
25.03.2024
CP96/C96-F - 杆/无杆侧法兰
SMC Corporation
02.06.2024
JA (CP96/C96) - 浮动接头
SMC Corporation
17.04.2024
CP96/C96-ES - 双耳环脚座
SMC Corporation
02.06.2024
CP96S_C/CP96SD_C - ISO 气缸:标准型 双作用,单/双杆
SMC Corporation
17.04.2024
KJ_D - 杆端 (活塞杆端安装件)
SMC Corporation
01.06.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求