피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
등록
로그인
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
português
русский
中文
한국어
MVGQM32-25 SYJ5140-5G-MA
SMC Corporation
액추에이터
밸브부착 실린더
MVGQ 밸브 부착 가이드 일체형 실린더
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/actuator/cylinder_with_solenoid_valve/mvgq/mvgq_25_63_asmtab.prj},{NB=MVGQM32-25_SYJ5140-5G-MA(0_0_0)},{BORE=32},{BEARING=M},{AUTOSWITCH=},{LEAD=},{NUMBER=},{STROKE=25},{POS=0},{STOP=0},{ENERAIZED=},{THREAD2=0},{VV=Valve SPEC=>},{ACTUATION=1},{BODY=0},{COIL=},{VOLTAGE=5},{ENTRY=G},{SUPPRESSOR=},{MANUAL=},{CONTROLLER=MA},{THREAD=},{GB=9.0},{X=100},{YY=M8x1.25},{YYN=8},{YL=11.0},{Z=16},{SWY1=10.515},{SWZ1=19.765},{SWY2=17.716},{SWZ2=13.723},{SWANG=50},{PPATH=mvgq_25_63/assembly/mvgq_25_63_asmsbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
회사명
SMC Corporation
내용
MVGQ - 밸브 부착 가이드 일체형 실린더 (φ25,φ32,φ40,φ50,φ63)
BOM
MVGQM32-25_SYJ5140-5G-MA
BORE
실린더 내경
32
32
mm
BEARING
베어링 종류
(M) 미끄럼 베어링
(L) 볼부시 베어링
(M) 미끄럼 베어링
(L) 볼부시 베어링
AUTOSWITCH
오토스위치
(-) 오토스위치 없음
M9NV 무접점-범용형-그로메트-표시등:유-3선(NPN)-종취출
M9PV 무접점-범용형-그로메트-표시등:유-3선(PNP)-종취출
M9BV 무접점-범용형-그로메트-표시등:유-2선-종취출
M9NWV 무접점-진단표시(2색표시)-그로메트-3선(NPN)-종취출
M9PWV 무접점-진단표시(2색표시)-그로메트-3선(PNP)-종취출
M9BWV 무접점-진단표시(2색표시)-그로메트-2선-종취출
M9NAV 무접점-내수성향상품(2색표시)-그로메트-표시등:유-3선(NPN)-종취출
M9PAV 무접점-내수성향상품(2색표시)-그로메트-표시등:유-3선(PNP)-종취출
M9BAV 무접점-내수성향상품(2색표시)-그로메트-표시등:유-2선-종취출
A96V 유접점-범용형-그로메트-표시등:유-3선(NPN상당)-종취출
A93V 유접점-범용형-그로메트-표시등:유-2선-종취출
A90V 유접점-범용형-그로메트-표시등:무-2선-종취출
M9N 무접점-범용형-그로메트-표시등:유-3선(NPN)-횡취출
M9P 무접점-범용형-그로메트-표시등:유-3선(PNP)-횡취출
M9B 무접점-범용형-그로메트-표시등:유-2선-횡취출
M9NW 무접점-진단표시(2색표시)-그로메트-표시등:유-3선(NPN)-횡취출
M9PW 무접점-진단표시(2색표시)-그로메트-표시등:유-3선(PNP)-횡취출
M9BW 무접점-진단표시(2색표시)-그로메트-표시등:유-2선-횡취출
M9NA 무접점-내수성향상품(2색표시)-그로메트-표시등:유-3선(NPN)-횡취출
M9PA 무접점-내수성향상품(2색표시)-그로메트-표시등:유-3선(PNP)-횡취출
M9BA 무접점-내수성향상품(2색표시)-그로메트-표시등:유-2선-횡취출
A96 유접점-범용형-그로메트-표시등:유-3선(NPN상당)-횡취출
A93 유접점-범용형-그로메트-표시등:유-2선-횡취출
A90 유접점-범용형-그로메트-표시등:무-2선-횡취출
(-) 오토스위치 없음
M9NV 무접점-범용형-그로메트-표시등:유-3선(NPN)-종취출
M9PV 무접점-범용형-그로메트-표시등:유-3선(PNP)-종취출
M9BV 무접점-범용형-그로메트-표시등:유-2선-종취출
M9NWV 무접점-진단표시(2색표시)-그로메트-3선(NPN)-종취출
M9PWV 무접점-진단표시(2색표시)-그로메트-3선(PNP)-종취출
M9BWV 무접점-진단표시(2색표시)-그로메트-2선-종취출
M9NAV 무접점-내수성향상품(2색표시)-그로메트-표시등:유-3선(NPN)-종취출
M9PAV 무접점-내수성향상품(2색표시)-그로메트-표시등:유-3선(PNP)-종취출
M9BAV 무접점-내수성향상품(2색표시)-그로메트-표시등:유-2선-종취출
A96V 유접점-범용형-그로메트-표시등:유-3선(NPN상당)-종취출
A93V 유접점-범용형-그로메트-표시등:유-2선-종취출
A90V 유접점-범용형-그로메트-표시등:무-2선-종취출
M9N 무접점-범용형-그로메트-표시등:유-3선(NPN)-횡취출
M9P 무접점-범용형-그로메트-표시등:유-3선(PNP)-횡취출
M9B 무접점-범용형-그로메트-표시등:유-2선-횡취출
M9NW 무접점-진단표시(2색표시)-그로메트-표시등:유-3선(NPN)-횡취출
M9PW 무접점-진단표시(2색표시)-그로메트-표시등:유-3선(PNP)-횡취출
M9BW 무접점-진단표시(2색표시)-그로메트-표시등:유-2선-횡취출
M9NA 무접점-내수성향상품(2색표시)-그로메트-표시등:유-3선(NPN)-횡취출
M9PA 무접점-내수성향상품(2색표시)-그로메트-표시등:유-3선(PNP)-횡취출
M9BA 무접점-내수성향상품(2색표시)-그로메트-표시등:유-2선-횡취출
A96 유접점-범용형-그로메트-표시등:유-3선(NPN상당)-횡취출
A93 유접점-범용형-그로메트-표시등:유-2선-횡취출
A90 유접점-범용형-그로메트-표시등:무-2선-횡취출
LEAD
리드선길이
N/A
N/A
NUMBER
오토스위치 추가기호
N/A
N/A
STROKE
실린더 스트로크
25.000
50.000
75.000
100.000
125.000
150.000
175.000
200.000
25.000
50.000
75.000
100.000
125.000
150.000
175.000
200.000
mm
POS
피스톤의 위치
mm
값 입력 POS
피스톤의 위치
mm
cm
inch
ft
확인
STOP
스트로크 옵션
표준 스트로크
중간 스트로크
표준 스트로크
중간 스트로크
COM
코멘트
-
ENERAIZED
통전시 로드 전진/후진
(-) 통전시 전진형
(B) 통전시 후진형
(-) 통전시 전진형
(B) 통전시 후진형
THREAD2
나사 on/off
on
off
on
off
VV
밸브사양=>
SERIES
밸브 시리즈
(5) Series SYJ5000
(5) Series SYJ5000
ACTUATION
전환 방식
(1) 2위치 싱글 솔레노이드
(2) 2위치 더블 솔레노이드
(1) 2위치 싱글 솔레노이드
(2) 2위치 더블 솔레노이드
BODY
몸체 옵션
(0) 파일럿 밸브 개별 배기형
(3) 메인밸브·파일럿 밸브 집합 배기형
(0) 파일럿 밸브 개별 배기형
(3) 메인밸브·파일럿 밸브 집합 배기형
COIL
Coil specifications
(-) Standard
(T) With power saving circuit
(-) Standard
(T) With power saving circuit
VOLTAGE
정격전압
(5) DC24V
(6) DC12V
(V) 6 VDC
(S) 5 VDC
(R) 3 VDC
(1) AC100V
(2) AC200V
(3) 110 VAC [115 VAC]
(4) 220 VAC [230 VAC]
(5) DC24V
(6) DC12V
(V) 6 VDC
(S) 5 VDC
(R) 3 VDC
(1) AC100V
(2) AC200V
(3) 110 VAC [115 VAC]
(4) 220 VAC [230 VAC]
ENTRY
리드선 취출방향
(G) Grommet/Lead wire length 300 mm
(H) Grommet/Lead wire length 600 mm
(L) L plug connector/With lead wire(Length 300 mm)
(LN) L plug connector/Without lead wire
(LO) L plug connector/Without connector
(M) M plug connector/With lead wire(Length 300 mm)
(MN) M plug connector/Without lead wire
(MO) M plug connector/Without connector
(D) DIN terminal/With connector
(Y) DIN terminal/With connector
(DO) DIN terminal/Without connector
(YO) DIN terminal/Without connector
(WO) M8 connector/Without connector cable
(W1) M8 connector/With connector cable/Cable length 300 mm
(W2) M8 connector/With connector cable/Cable length 500 mm
(W3) M8 connector/With connector cable/Cable length 1000 mm
(W4) M8 connector/With connector cable/Cable length 2000 mm
(W7) M8 connector/With connector cable/Cable length 5000 mm
(G) Grommet/Lead wire length 300 mm
(H) Grommet/Lead wire length 600 mm
(L) L plug connector/With lead wire(Length 300 mm)
(LN) L plug connector/Without lead wire
(LO) L plug connector/Without connector
(M) M plug connector/With lead wire(Length 300 mm)
(MN) M plug connector/Without lead wire
(MO) M plug connector/Without connector
(D) DIN terminal/With connector
(Y) DIN terminal/With connector
(DO) DIN terminal/Without connector
(YO) DIN terminal/Without connector
(WO) M8 connector/Without connector cable
(W1) M8 connector/With connector cable/Cable length 300 mm
(W2) M8 connector/With connector cable/Cable length 500 mm
(W3) M8 connector/With connector cable/Cable length 1000 mm
(W4) M8 connector/With connector cable/Cable length 2000 mm
(W7) M8 connector/With connector cable/Cable length 5000 mm
SUPPRESSOR
램프·서지전압 보호회로
(-) 램프·서지전압 보호회로 없음
(S) 서지전압 보호회로 부착
(Z) 램프・서지전압 보호회로 부착
(R) With surge voltage suppressor (Non-polar type)
(U) With light/surge voltage suppressor (Non-polar type)
(-) 램프·서지전압 보호회로 없음
(S) 서지전압 보호회로 부착
(Z) 램프・서지전압 보호회로 부착
(R) With surge voltage suppressor (Non-polar type)
(U) With light/surge voltage suppressor (Non-polar type)
MANUAL
매뉴얼
(-) Non-lock push식
(D) Push-turn locking slotted type
(E) Push-turn locking lever type
(-) Non-lock push식
(D) Push-turn locking slotted type
(E) Push-turn locking lever type
CONTROLLER
스피드 컨트롤러 사양
(MA) 미터 아웃
(MB) 미터 인
(MA) 미터 아웃
(MB) 미터 인
THREAD
나사종류
(-) Rc
(N) NPT
(F) G
(-) Rc
(N) NPT
(F) G
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청