피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
등록
로그인
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
português
русский
中文
한국어
C96SV50-25C
SMC Corporation
액추에이터
ISO규격 실린더
CP96/C96 ISO 실린더
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/actuator/iso_standard_cylinder/cp96_c96/c96_c_asmtab.prj},{NB=C96SV50-25C(0_0_0)},{BORE=50},{MOUNT=(V) Adjustable position trunnion},{MAGNET=},{AUTOSWITCH=},{LEAD=},{NUMBER=},{STROKE=25},{SMAX=1900},{POS=0},{CUSHION=(C) Air cushion on both ends + Bumper cushion},{ROD=},{BOOT=},{STOP=0},{OMSC=},{THREAD=0},{PPATH=c96_c/assembly/c96_c_asmsbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 48
HELP_VARIABLE
회사명
SMC Corporation
내용
C96S_C/C96SD_C - ISO 실린더:표준형 복동,편로드
BOM
C96SV50-25C
BORE
실린더 내경
50
50
mm
MOUNT
설치지지형식
(V) Adjustable position trunnion
(V) Adjustable position trunnion
MAGNET
자석내장
(-) 자석없음
(D) 자석내장
(-) 자석없음
(D) 자석내장
AUTOSWITCH
오토스위치
N/A
N/A
LEAD
리드선길이
N/A
N/A
NUMBER
오토스위치 추가기호
N/A
N/A
STROKE
스트로크
25.000
50.000
80.000
100.000
125.000
160.000
200.000
250.000
320.000
400.000
500.000
600.000
25.000
50.000
80.000
100.000
125.000
160.000
200.000
250.000
320.000
400.000
500.000
600.000
mm
POS
피스톤 위치
mm
값 입력 POS
피스톤 위치
mm
cm
inch
ft
확인
CUSHION
쿠션
(C) 양측 에어 쿠션 + 러버 쿠션
ROD
로드
(-) 편로드
(W) 양로드
(-) 편로드
(W) 양로드
BOOT
벨로스 부착
(-) 벨로스 없음
(J) 나일론 타폴린(편측)
(K) 내열 타폴린(편측)
(-) 벨로스 없음
(J) 나일론 타폴린(편측)
(K) 내열 타폴린(편측)
STOP
스트로크 옵션
표준스트로크 범위
제작 가능 스트로크
표준스트로크 범위
제작 가능 스트로크
COM
코멘트
-
OMSC
주문제작사양
(-) 주문제작 사양 없음
(-XB6) 내열실린더 (-10~150℃)
(-XC4) 강력 스크레이퍼 부착
(-XC7) 타이로드, 쿠션 밸브, 타이로드 너트 등의 재질 스테인리스 강
(-XC22) 패킹류 불소고무
(-XC35) 코일 스크레이퍼 부착
(-XC65) 재질 스테인리스강(-XC7+-XC68의 조합)
(-XC68) 재질 스테인리스 강(피스톤 로드 경질크롬도금)
(-XC88) 내스패터 사양 코일 스크레이퍼, 루브리테이너,용접용 그리스(피스톤 로드 SUS304)
(-XC89) 내스패터 사양 코일 스크레이퍼, 루브리테이너,용접용 그리스(피스톤 로드 S45C)
(-) 주문제작 사양 없음
(-XB6) 내열실린더 (-10~150℃)
(-XC4) 강력 스크레이퍼 부착
(-XC7) 타이로드, 쿠션 밸브, 타이로드 너트 등의 재질 스테인리스 강
(-XC22) 패킹류 불소고무
(-XC35) 코일 스크레이퍼 부착
(-XC65) 재질 스테인리스강(-XC7+-XC68의 조합)
(-XC68) 재질 스테인리스 강(피스톤 로드 경질크롬도금)
(-XC88) 내스패터 사양 코일 스크레이퍼, 루브리테이너,용접용 그리스(피스톤 로드 SUS304)
(-XC89) 내스패터 사양 코일 스크레이퍼, 루브리테이너,용접용 그리스(피스톤 로드 S45C)
THREAD
나사 on/off
on
off
on
off
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청