Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 4
HELP_VARIABLE
Компания
SMC (JP)
Описание
CKU32-X2359A - Pin Clamp Cylinder /Built-in standard magnet type/With magnetic field resistant auto switch
Спецификация
CKU32-175RAL-X2359A
PIN
Guide pin diameter
mm
HOLE
Applicable hole diameter of workpiece
mm
LOCK
One-way lock
BORE
Bore size
Equiv. dia 32 piston area
GUIDE
Guide pin shape
CLAMP
Clamp arm position (viewed from top)
STROKE
Clamp stroke
9.5 mm
POS
Clamp position
HEIGHT
Clamping height
AUTOSWITCH
Auto switch type
NUMBER
Number of auto switches
SYMBOL
Symbol
X2359A
THREAD
Thread on/off
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Загрузка ...
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей