Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 24
HELP_VARIABLE
Компания
SMC (JP)
Описание
MK-Z - Rotary Clamp Cylinder: Standard
Спецификация
MKF25-10RZ
BORE
Bore size
mm
MOUNT
Mounting bracket
THREAD1
Port thread type
CLAMPSTR
Clamp stroke
mm
ROTARYSTR
Rotary stroke
mm
POS
Position
ROTARY
Rotary direction
OPTION
Body option
AUTOSWITCH
Auto switch
LEAD
Lead wire length
NUMBER
Number of auto switches
OMSC
Made to order
THREAD2
Thread on/off
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Загрузка ...
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей