Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Produkt(e) nicht mehr erhältlich!
Produkt ist am 30.09.2013 abgelaufen. Bitte nicht mehr für Neukonstruktionen verwenden.
Alternative(s) Teil(e):
Soll stattdessen eines der als Ersatz hinterlegten Projekte verwendet werden?
Auswählbare Produkte: 48
HELP_VARIABLE
Firma
SMC (JP)
Beschreibung
【Discontinued Product】: CM2 XC11 - Dual Stroke Cylinder/Standard: Double Acting Single Rod :This product has been discontinued.
Stückliste
CM2B40-1+0-XC11
BORE
Bore size
mm
MOUNT
Mounting style
TYPE
Type
MAGNET
Built-in magnet
AUTOSW
Auto switch
LEAD
Lead wire length
m
SWSIGN
Number of auto switches
STROKEA
Stroke A
mm
Wert eingeben für STROKEA
Stroke A
mm
cm
inch
ft
STROKEBA
Stroke B-A
mm
Wert eingeben für STROKEBA
Stroke B-A
mm
cm
inch
ft
POS
Position
mm
Wert eingeben für POS
Position
mm
cm
inch
ft
THREAD
Port thread type
CUSHION
Cushion
BOOT
Rod boot
THREAD2
Thread on/off
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen