您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
註冊
登錄
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
português
русский
中文
中文
JA15-6-100
SMC Corporation
执行元件
标准型气缸
C85 ISO 气缸
附件
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/actuator/standard_air_cylinder/c85/accessories/c85_ja.prj},{NB=JA15-6-100_12(0)},{MODEL=JA15-6-100},{BORE=12},{M=6},{MP=1.00},{A=34.5},{B=12.5},{C=14.0},{D=16},{E=2.0},{F=6},{G=5},{H=10},{P=7.0},{U=0.5},{KN=0.123},{THREAD=0},{X1=12.000},{X2=1.280},{X3=9.450},{X4=5.400}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
公司
SMC Corporation
描述
JA (C85) - 浮动接头:JA系列
明细表
JA15-6-100
MODEL
型号
JA15-6-100
JA15-6-100
BORE
缸径
12
12
mm
M
直径
6
6
mm
MP
螺距
1.00
1.00
mm
A
34.5
34.5
mm
B
12.5
12.5
mm
C
14.0
14.0
mm
D
16
16
mm
E
2.0
2.0
mm
F
6
6
mm
G
5
5
mm
H
10
10
mm
P
最大螺纹拧入深度
7.0
7.0
mm
U
Allowable eccentricity
0.5
mm
KN
最大使用拉伸力 压缩力
0.123
0.123
mm
THREAD
螺纹 on/off
on
off
on
off
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
JA 标准品 - 浮动接头/标准型
SMC Corporation
02.06.2024
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄型气缸/标准型:单杆双作用
SMC Corporation
02.06.2024
C85/CD85 - 符合ISO标准的气缸:基本型 单杆双作用
SMC Corporation
02.06.2024
JA 准标准品 - 浮动接头/标准型
SMC Corporation
02.06.2024
JA (CP96/C96) - 浮动接头
SMC Corporation
17.04.2024
CQS/CDQS - 薄形气缸: 标准型/单杆双作用
SMC Corporation
02.06.2024
CU/CDU - 自由安装型气缸:单杆双作用
SMC Corporation
02.06.2024
MGPM-Z/MGPL-Z/MGPA-Z - 带导杆薄型气缸/基本型
SMC Corporation
26.03.2024
CJP2 - 针型气缸/单杆双作用
SMC Corporation
02.06.2024
JA STANDARD - Floating Joint: Standard Type
SMC
28.09.2023
CJ2-Z/CDJ2-Z - 气缸/标准型:单杆双作用
SMC Corporation
01.03.2024
JB - 浮动接头/薄型气缸专用型
SMC Corporation
02.06.2024
JA (C76) - Floating Joint
SMC Corporation
02.06.2024
AS_2_1F - 弯头型
SMC Corporation
02.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求