Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 14
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
SMC (JP)
Description
25A-CJ2-Z/25A-CDJ2-Z - Air Cylinder/Standard: Double Acting Single Rod/Series Compatible With Secondary Batteries
Nomenclature
25A-CJ2B16-15Z
BORE
Bore size
mm
MOUNT
Mounting type
MAGNET
Built-in magnet
AUTOSWITCH
Auto switch
LEAD
Lead wire length
NUMBER
Number of auto switches
STROKE
Stroke
mm
POS
Position
mm
Entrez la valeur pour POS
Position
mm
cm
inch
ft
CUSHION
Cushion
PORT
Head cover port location
MOUNTING
Auto switch mounting type
STOP
Stroke option
COM
Comment
-
COM1
Comment1
-
THREAD
Thread on/off
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés