Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 12
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
SMC (JP)
Description
CM2W-Z 10/11/21/22 - Air Cylinder/Standard: Double Acting Double Rod Clean Series
Nomenclature
10-CM2WB40-25Z
TYPE
Clean/Copper-fluorine and silicon-free + Low Particle
BORE
Bore size
mm
MOUNT
Mounting style
MAGNET
Built-in magnet
AUTOSW
Auto switch
LEAD
Lead wire length
m
SWSIGN
Number of auto switches
THREAD
Port thread type
STROKE
Stroke
mm
POS
Position
mm
Entrez la valeur pour POS
Position
mm
cm
inch
ft
STOP
Stroke option
RODT
Rod end thread
THREAD2
Thread on/off
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés