피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
등록
로그인
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
português
русский
中文
한국어
MB1B50-1Z-XC12
SMC Corporation
액추에이터
표준형 에어 실린더
MB1 각형 튜브형 에어 실린더
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/actuator/standard_air_cylinder/mb1/mb1_z_xc12_asmtab.prj},{NB=MB1B50-1Z-XC12(0_0)},{BORE=50},{MOUNT=(B) Basic},{MAGNET=},{AUTOSWITCH=},{LEAD=},{NUMBER=},{THREAD1=},{STROKE=1},{POS=0},{BOOT=},{CUSHION=},{ACCESS1=},{ACCESS2=},{THREAD2=0},{AL=32.0},{H1=11},{A1=9.0},{B1=8.5},{A2=5.0},{B2=4.5},{A3=1.0},{B3=0.0},{A4=5.0},{B4=2.5},{A5=7.5},{B5=5.0},{A6=1.0},{B6=0.0},{A7=4.0},{B7=1.5},{L=0},{MM=M18x1.5},{CD=14},{PPATH=mb1_z_xc12/assembly/mb1_z_xc12_asmsbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 36
HELP_VARIABLE
회사명
SMC Corporation
내용
MB1-Z/MDB1-Z_-XC12 - 텐덤형 실린더
BOM
MB1B50-1Z-XC12
BORE
실린더 내경
50
50
mm
MOUNT
설치지지형식
(B) 기본형
(B) 기본형
MAGNET
자석 내장
(-) 자석없음
(D) 자석내장
(-) 자석없음
(D) 자석내장
AUTOSWITCH
오토스위치
N/A
N/A
LEAD
리드선길이
N/A
N/A
NUMBER
오토스위치 추가기호
N/A
N/A
THREAD1
포트나사의 종류
(-) Rc
(TN) NPT
(TF) G
(-) Rc
(TN) NPT
(TF) G
STROKE
스트로크
mm
값 입력 STROKE
스트로크
mm
cm
inch
ft
확인
POS
로드위치
mm
값 입력 POS
로드위치
mm
cm
inch
ft
확인
BOOT
벨로스
(-) 없음
(J) 나일론 타폴린
(K) 내열 타폴린
(-) 없음
(J) 나일론 타폴린
(K) 내열 타폴린
CUSHION
쿠션
(-) 에어 쿠션
(N) 러버쿠션
(-) 에어 쿠션
(N) 러버쿠션
ACCESS1
부속금구1
N/A
N/A
ACCESS2
부속금구2
(-) 금구 없음
(V) 1산 너클 조인트
(W) 2산 너클 조인트
(-) 금구 없음
(V) 1산 너클 조인트
(W) 2산 너클 조인트
THREAD2
나사 on/off
on
off
on
off
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청